Odkaz na komponent

Spoľahlivá technológia uchopovačov pre každú aplikáciu

Gripper | Komponenty | Robotické riešenia | Priemyselné roboty

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000

  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GPP5000AL

  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
  • Iba tu – väčší zdvih, menšie náklady
  • Prísľub kvality – dôsledne a bez výnimiek
viac
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Oceľové lineárne vedenie – výkonnejší koncept vedenia
  • Utesnené a chránené proti korózii – univerzálne chápadlo
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
viac
2. 2-čeľusťové paralelné chápadlá
  • Hliníkové lineárne vedenie – alternatíva
  • Iba tu – väčší zdvih, menšie náklady
  • Prísľub kvality – dôsledne a bez výnimiek
viac
Task & Solution

Priemyselné odvetvia na celom svete, od automobilového priemyslu až po všeobecnú výrobu, čelia rastúcim požiadavkám na presnosť, rýchlosť a spoľahlivosť procesov. V spoločnosti LiCON sa automatizované riešenia prispôsobujú týmto rôznorodým výzvam. Vďaka kombinácii našich uchopovačov s odbornými znalosťami spoločnosti LiCON v oblasti automatizácie na kľúč môžu zákazníci využívať robustné, škálovateľné riešenia navrhnuté na prekonávanie výziev špecifických pre daný priemysel. Naše pneumatické chápadlá s pokročilým systémom navádzania sú navrhnuté pre dlhodobý výkon a ponúkajú intervaly údržby až do 30 miliónov cyklov. Vďaka svojej netesnej konštrukcii, štandardnej ochrane proti korózii a utesnenému vedeniu s triedou krytia až IP67 je GPP5000 ideálny pre takmer akékoľvek prostredie a priemyselné odvetvie, pričom zabezpečuje spoľahlivú prevádzku aj v náročných podmienkach. Riešenia LiCON nainštalované pred obrábacím strojom automatizujú procesy nakladania a vykladania, čím sa eliminujú manuálne kroky a zvyšuje sa efektívnosť. Podporujú aj automatizovaný presun dielov pozdĺž siedmej osi, čo umožňuje flexibilné rozvrhnutie výroby a neprerušované pracovné postupy. Každý systém je individuálne nakonfigurovaný tak, aby spĺňal špecifické požiadavky zákazníka.

Hlavné prvky a technické údaje
  • 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP67
  • S ochranou proti korózii

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa